Xy lanh kẹp loại song song DHPL-32-160-P-A

8112224

GTIN 4052568573232

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Thanh răng/bánh răng
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
80 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Cổng nối khí nén
G1/8
Áp suất vận hành
0.15 MPa - 0.8 MPa