Xy lanh kẹp loại song song DHPL-40-200-P-A
8112226
GTIN 4052568573256
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Thanh răng/bánh răng
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
100 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Cổng nối khí nén
G1/8
Áp suất vận hành
0.15 MPa - 0.8 MPa