Xy lanh cơ bắp DMSP-40-120N-RM-CM
8114530
GTIN 4052568459420
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kích thước
40
Lực lý thuyết ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
6000 N
Chiều dài danh nghĩa
120 mm
Thu hẹp tối đa
25 % chiều dài định mức