Xy lanh cơ bắp DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN 4052568459437

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
5
Lực lý thuyết ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
140 N
Chiều dài danh nghĩa
50 mm
Thu hẹp tối đa
20 % chiều dài định mức