Xy lanh cơ bắp DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN 4052568459444
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kích thước
20
Lực lý thuyết ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1500 N
Chiều dài danh nghĩa
100 mm
Thu hẹp tối đa
25 % chiều dài định mức