Xy lanh cơ bắp DMSP-10-80N-RM-CM
8114536
GTIN 4052568459451
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Kích thước
10
Lực lý thuyết ở 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
480 N
Chiều dài danh nghĩa
80 mm
Thu hẹp tối đa
25 % chiều dài định mức