Cảm biến áp suất SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S

8114775

GTIN 4052568552909

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải đo áp suất Giá trị ban đầu
-1 bar
Dải đo áp suất Giá trị cuối
1 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
Cơ cấu mở/đóng có thể chuyển đổi
Cổng nối khí nén
đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm