Xy lanh kẹp loại song song DHPC-10-A-B-2

8116758

GTIN 4052568554125

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
21.5 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
2 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh
33 N
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài
25 g