Xy lanh kẹp loại song song DHPC-L-10-A-NC-S
8116780
GTIN 4052568554347
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
4 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh
33 N
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài
25 g