Xy lanh kẹp loại song song DHPC-16-A-NC-S-2
8116799
GTIN 4052568554514
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
3 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh
84 N
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài
50 g