Xy lanh kẹp loại song song DHPC-L-16-A-NC-S

8116812

GTIN 4052568554644

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
6 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh
84 N
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài
50 g