Xy lanh kẹp loại song song DHPC-L-20-A-NC-S-1
8116845
GTIN 4052568564209
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
9 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh
101.3 N
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài
110 g