Xy lanh kẹp loại song song DHPC-25-A-NC-S-1

8116862

GTIN 4052568564353

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
7 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh
155.9 N
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài
160 g