Xy lanh kẹp loại song song DHPC-32-A-NC-S-1
8116891
GTIN 4052568564629
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
11 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Lực tối đa trên hàm kẹp Fz tĩnh
246.8 N
Khối lượng tối đa trên mỗi ngón tay kẹp bên ngoài
280 g