Cảm biến áp suất SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8134897
GTIN 4052568553173
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải đo áp suất Giá trị ban đầu
0 bar
Dải đo áp suất Giá trị cuối
10 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
Cơ cấu mở/đóng có thể chuyển đổi
Cổng nối khí nén
Ren trong G1/8
Đầu ra tương tự
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V