Xy lanh nhỏ gọn ADN-S-6-5-I-F1A
8142509
GTIN 4052568569778
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
6 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
17 N
Hành trình
5 mm
Đệm
không có đệm