Xy lanh nhỏ gọn ADN-S-20-15-I-P-A-F1A
8142758
GTIN 4052568570835
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188 N
Hành trình
15 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu