Xy lanh nhỏ gọn ADN-S-25-45-A-P-A-F1A

8142834

GTIN 4052568571191

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
45 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu