Xy lanh nhỏ gọn ADN-S-32-45-I-P-A-F1A

8142854

GTIN 4052568571290

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
45 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu