Xy lanh nhỏ gọn ADN-S-50-40-I-P-A-F1A

8142904

GTIN 4052568571689

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu