Bộ truyền động xoay DFPD-N-160-RP-90-RS35-F07-17-R3-C
8144438
GTIN 4052568574420
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén
1/4 NPT
Mô-men xoắn ở áp suất làm việc danh nghĩa và góc xoay 0 °
68.8 Nm
Góc xoay
90 deg
Mẫu khoan mặt bích
F07
kết nối trục
T17