Bộ truyền động xoay DFPD-N-2300-RP-90-RS35-F16-X-R3-C
8145418
GTIN 4052568574543
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén
1/2 NPT
Mô-men xoắn ở áp suất làm việc danh nghĩa và góc xoay 0 °
916.5 Nm
Góc xoay
90 deg
Mẫu khoan mặt bích
F16
kết nối trục
T46