Cáp kết nối NEBC-D8W4-ES-30-N-S-D8W4-ET

8146038

GTIN 4052568582722

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M8x1, được mã hóa D theo EN 61076-2-114
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M8x1, được mã hóa D theo EN 61076-2-114
Chiều dài cáp
30 m