Van ép VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4S1-2
8159104
GTIN 4052568596613
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Van ép hoạt động bằng khí nén
Chức năng van
2/2 đóng ổn định đơn
Cổng nối van
Kẹp theo DIN 32676 series A
Lưu lượng Kv
18 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 2 bar