Van ép VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28
8159108
GTIN 4052568596651
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Van ép hoạt động bằng khí nén
Chức năng van
2/2 đóng ổn định đơn
Cổng nối van
G1
Lưu lượng Kv
18 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 5 bar