Van điện từ VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2

8166594

GTIN 4052568606053

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1
Kiểu vận hành
điện