Van khởi động mềm MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN 4052568625498
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5000 l/min
Áp suất vận hành
3 bar - 7 bar
Kiểu vận hành
điện