Van đóng mở MS4-EM1-1/4-F1A

8183561

GTIN 4052568630218

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2200 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 14 bar
Kiểu vận hành
thủ công