Xy lanh kẹp loại song song HEPC-16-12-A-EA

8183816

GTIN 4052568798086

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
6 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Thời điểm tối đa Mx
0.94 Nm