Cảm biến lưu lượng SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187361
GTIN 4052568629571
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối phạm vi đo lưu lượng
1000 l/min
Môi chất vận hành
Argon - Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Carbon dioxide - Nitơ
Áp suất vận hành
16 bar
Cổng nối khí nén
Mô-đun pin
Cổng nối điện
5 cực - M12x1 - Giắc cắm dạng thẳng