Van điện từ VSVA-B-T32C-AD-D1-F8
8198534
GTIN 4052568655839
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
1300 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1