Van điện từ VSVA-B-P53U-ZD-D1-F8

8198544

GTIN 4052568655938

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
1600 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1