Van điện từ VSVA-B-T22C-MH-D1-F8

8198565

GTIN 4052568656140

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x2/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
1700 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1