Van điện từ VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8
8198571
GTIN 4052568656201
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/3 được thông khí
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
1800 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 1 theo ISO 5599-1