Van điện từ VSVA-B-D52-H-D2-F8
8198615
GTIN 4052568656577
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/2 lưỡng ổn chiếm ưu thế
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
4000 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1