Van điện từ VSVA-B-P53U-H-D2-F8

8198616

GTIN 4052568656584

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
3500 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1