Van điện từ VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8

8198629

GTIN 4052568656713

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
3500 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1