Van điện từ VSVA-B-T32C-AZH-D2-F8

8198632

GTIN 4052568656744

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
3100 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1