Van điện từ VSVA-B-T32U-MZH-D2-F8
8198635
GTIN 4052568656775
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở ổn định đơn
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778
2000 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1