Đầu nối ren khí NPQO-D-G18-Q4-P10

8203294

GTIN 4052568659165

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
3.2 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 120 °C