Đầu nối ren khí NPQO

NPQO đáp ứng các yêu cầu về độ tinh khiết và tính tương thích sinh học của các tiêu chuẩn liên quan và hoàn hảo cho các ứng dụng oxy của bạn. Đối với các ứng dụng như khí hô hấp chăm sóc tại nhà và lâm sàng cũng như khí dinh dưỡng tế bào, các phụ kiện và đầu nối NPQO là giải pháp của bạn!
  • Khả năng tương thích oxy (theo ISO 15001 và ASTM G93)
  • Tương thích sinh học (theo ISO 18562)
  • Vật liệu được FDA liệt kê
  • Sử dụng được với nhiều loại khí (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
  • Kích thước đa dạng từ 4mm đến 12 mm
  • Các đầu nối ren khí và kết nối (dạng thẳng, hình chữ L, hình chữ T)