Đầu nối ren khí NPQO-D-G18-Q8-P10
8203296
GTIN 4052568659189
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Chiều rộng định mức
6.2 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 120 °C