Đầu nối ren khí NPQO-D-G14-Q10-P5

8203299

GTIN 4052568659318

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Chiều rộng định mức
7.2 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 120 °C