Đầu nối ren khí NPQO-D-G38-Q10-P5
8203300
GTIN 4052568659325
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Chiều rộng định mức
8.3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 120 °C