Đầu nối ren khí NPQO-D-G38-Q12-P5
8203301
GTIN 4052568659332
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Chiều rộng định mức
10.3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 120 °C