Mối nối vít cắm L NPQO-L-M5-Q4-P10

8203302

GTIN 4052568659349

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
2.5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C