Mối nối vít cắm L NPQO-L-M5-Q6-P10

8203303

GTIN 4052568659356

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
2.6 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C