Mối nối vít cắm L NPQO-L-G14-Q6-P10

8203307

GTIN 4052568659394

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
4 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C