Mối nối vít cắm L NPQO-L-G14-Q10-P5
8203309
GTIN 4052568659417
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Chiều rộng định mức
8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C