Mối nối vít cắm L NPQO-L-G38-Q10-P5
8203310
GTIN 4052568659424
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Chiều rộng định mức
8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C